Etiquette d'avertissement - PML-W304 (200X100) - 0830476

Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et avertissement en allemand, Type de montage: collage, Diamètre: 0 mm, Surface utile: 200 x 100 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830476
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 325 (C-5-2015)
GTIN 4046356718004
Poids par pièce (hors emballage) 0,021 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080