Etiquette d'avertissement - PML-W301 (105X52) - 0830463

Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et avertissement en allemand, anglais, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 105 x 52 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830463
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 371 (C-3-2017)
GTIN 4046356717878
Poids par pièce (hors emballage) 0,018 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080