Etiquette d'avertissement - PML-W200 (50X50)R - 0830452

Etiquette d'avertissement, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 50 x 50 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830452
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 369 (C-3-2017)
GTIN 4046356717762
Poids par pièce (hors emballage) 0,455 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080