Etiquette d'avertissement - PML-W203 (200X200) - 0830444

Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et impression : 400 V, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 200 x 200 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830444
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 323 (C-5-2015)
GTIN 4046356717687
Poids par pièce (hors emballage) 0,020 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer