Etiquette d'avertissement - PML-W101 (100X100) - 0830435

Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 100 x 100 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830435
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 370 (C-3-2017)
GTIN 4046356717595
Poids par pièce (hors emballage) 0,020 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer