Etiquette - EMT (35X46)R YE CUS - 0830394

Etiquette, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 35 x 46 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Marquage de conducteurs enfichable pour manchons de repérage
  • En raison de leur forme spécifique, les étiquettes sont maintenues fermement dans le manchon après leur insertion
  • Etiquettes pour le repérage de différents manchons d'identification
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830394
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 290 (C-5-2013)
GTIN 4046356717243
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900