Etiquette en plastique - US-EMLP (104X140) CUS - 0830387

L'illustration représente l'une des versions de l'article

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 104 x 135 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830387
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 261 (C-5-2013)
GTIN 4046356715485
Poids par pièce (hors emballage) 0,018 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900