Repères pour blocs de jonction - US-TMFL 100 - 0830339

Repères pour blocs de jonction, Carte, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 104 mm, surface utile: 104 x 6,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830339
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 145 (C-3-2017)
GTIN 4046356702157
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080