Etiquettes à encliqueter - US-EMP (70X15) YE - 0830313

Etiquettes à encliqueter, Carte, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 70 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830313
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 322 (C-3-2017)
GTIN 4046356715751
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer