Etiquette en plastique - US-EMLP (8.8X15) - 0830303

Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 8,8 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830303
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 318 (C-3-2017)
GTIN 4046356715119
Poids par pièce (hors emballage) 0,018 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080