Etiquettes à encliqueter - US-EMP (52.5X15) - 0830296

Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 52,5 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830296
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 322 (C-3-2017)
GTIN 4046356715706
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092