Manchon de repérage pour conducteur - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) VT CUS - 0830216

Manchon de repérage pour conducteur, à commander : sous forme de planche, violet, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, plage de diamètre de câble: 2,5-4,7 mm, surface utile: 12 x 5,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UCT-WMS ... offre des repères à enfiler sur le conducteur.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830216
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356629850
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900