Manchon de repérage pour conducteur - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) GN - 0830213

Manchon de repérage pour conducteur, Planche, vert, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, Type de montage: enfilage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Diamètre du câble: 2,5-4,7 mm, Surface utile: 12 x 5,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UCT-WMS ... offre des repères à enfiler sur le conducteur.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la THERMOMARK CARD et de la BLUEMARK LED.
  • Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0830213
Unité de conditionnement 6 pcs
Quantité minimum de commande 6 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356629805
Poids par pièce (hors emballage) 0,012 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire