Etiquette, ultra-souple - EMLF (108XE)R TR CUS - 0830186

L'illustration représente la variante en blanc

Etiquette, ultra-souple, à commander : sous forme de ligne, transparent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 108 x 40000 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Aspect visuel de grande qualité
  • Résistant à une utilisation à l'extérieur dans une plage de température comprise entre -50 °C et 110 °C pendant huit ans maximum
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLF... individuellement selon vos besoins.
  • Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830186
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 278 (C-5-2013)
GTIN 4046356628280
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900