Etiquette de sécurité avec colle spéciale - EMLS (70X150)R SR CUS - 0830178

La figure illustre la version de l'article

Etiquette de sécurité avec colle spéciale, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 70 x 150 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLS... individuellement selon vos besoins.
  • La fonction de sécurité est garantie jusqu'à 80 °C.
  • Les matériaux EMLS ... sont répertoriés auprès de UL.
  • Étiquette antimanipulation, utilisable par ex. comme plaque signalétique ou sceau d'inviolabilité
  • Lorsque vous les décollez, une partie de la couche métallisée se sépare et laisse un motif en triangle sur l'étiquette et le support.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830178
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 289 (C-5-2013)
GTIN 4046356628099
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080