Etiquette haute température - EML-HT (8X8)R CUS - 0830169

La figure illustre la variante EML (40x8)R

Etiquette haute température, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 8 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Plage de température : -40 °C à 180 °C pour une utilisation prolongée, 300 °C pendant 60 secondes maximum
  • Étiquette blanche en acrylate, hautement résistante à la chaleur
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLHT ... individuellement selon vos besoins.
  • Très bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries
  • Pour le repérage de circuits imprimés, utilisable avec tous les procédés de soudage industriels
  • Les matériaux EMLHT ... sont répertoriés auprès de UL.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830169
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 283 (C-5-2013)
GTIN 4046356628006
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer