Etiquette en tissu - EMLC (51X25)R YE CUS - 0830165

L'image représente la version EMLC (15x9)R en blanc

Etiquette en tissu, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 51 x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLC ... individuellement selon vos besoins.
  • Film textile avec forces de rappel très faibles
  • Matériau exempt d'halogène
  • Permet le collage de l'étiquette sur des arêtes et arrondis
  • Résistant à une utilisation à l'extérieur dans une plage de température comprise entre -50 °C et 150 °C pendant un à deux ans
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830165
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 279 (C-5-2013)
GTIN 4046356627566
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900