Plaque de gravure - GPK/SK 296X200X1,5 RD/WH - 0830148

L'illustration représente différentes versions de l'article

Plaque de gravure, Plaque, rouge/blanc, vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 296 x 200 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830148
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356632485
Poids par pièce (hors emballage) 0,106 KGM
Numéro du tarif douanier 39203000