Repères pour câble - US-WMTB (29X8) BU CUS - 0830016

L'image représente la version US-WMTB (24x5)

Repères pour câble, à commander : sous forme de carte, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, diamètre du câble: >13 mm, surface utile: 29 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les repères pour conducteurs US-WMTB... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830016
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 191 (C-5-2013)
GTIN 4046356613552
Poids par pièce (hors emballage) 0,012 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900