Repères pour câble - US-WMT (30X4) VT CUS - 0829996

Repères pour câble, à commander : sous forme de carte, violet, impression selon les indications du client, Type de montage: enfilage, Diamètre du câble: 1,5-14 mm, Surface utile: 30 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniSheet US-WMT ... offre des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG/PATO ...
  • Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0829996
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 189 (C-5-2013)
GTIN 4046356613200
Poids par pièce (hors emballage) 0,012 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900