Repères pour câble - UC-WMTBA (29X8) BN CUS - 0829480

L'illustration représente la variante en blanc

Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, marron, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 6 mm, surface utile: 29 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0829480
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356570237
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900