Etiquette en plastique - UC-EMLP (49X15) BU CUS - 0829474

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 49 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0829474
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356569842
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer