Etiquettes à encliqueter - US-EMP (29X8) - 0829436

Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 29 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniSheet US-EMP... offre des repères convenant parfaitement à une application sur les cadres porte-repères existants CARRIER EMP.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • Les repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0829436
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 321 (C-3-2017)
GTIN 4046356562232
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092