Repérage ZB - ZB 17:UNBEDRUCKT - 0829391

Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 17 mm, surface utile: 17 x 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
  • Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.

Données commerciales

Code de commande 0829391
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 131 (C-3-2017)
GTIN 4046356547468
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097