Repères pour câble - US-WMTB (44X15) OG - 0829335

Repères pour câble, Carte, orange, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: enfilage, diamètre du câble: > 4 mm, surface utile: 44 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniSheet US-WMTB... offre des repères pour la fixation à l'aide d'un attache-câble ordinaire.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • Les rubans de repérage prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0829335
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 222 (C-3-2017)
GTIN 4046356613392
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM
Numéro du tarif douanier 39204910
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer