Repères pour câble - US-WMT (30X4) RD - 0829308

Repères pour câble, Carte, rouge, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,5 - 14 mm, surface utile: 30 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniSheet US-WMT ... offre des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG/PATO ...
  • Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.

Données commerciales

Code de commande 0829308
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 221 (C-3-2017)
GTIN 4046356612760
Poids par pièce (hors emballage) 0,012 KGM
Numéro du tarif douanier 39204910
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer