Repères pour câble - US-WMT (10X4) GN - 0829278

Repères pour câble, Carte, vert, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6-7 mm, surface utile: 10 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniSheet US-WMT ... offre des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG/PATO ...
  • Les repères sous forme de cartes uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • Les rubans de repérage prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
  • Les rubans d'étiquettes imprimés sont simplement insérés dans les manchons. Le repérage est ainsi protégé de la saleté.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0829278
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 220 (C-3-2017)
GTIN 4046356612456
Poids par pièce (hors emballage) 0,013 KGM
Numéro du tarif douanier 39204910