Repères pour blocs de jonction - UCT-TM 10 VT - 0829171

Repères pour blocs de jonction, Planche, violet, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 10,2 mm, Surface utile: 8,9 x 9,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • La gamme de repérage UniCard UCT-TM... offre des repères pour les produits avec des rainures de repérage élevées.

Données commerciales

Code de commande 0829171
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 141 (C-3-2017)
GTIN 4046356595520
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097