Repères pour blocs de jonction - UCT-TM 5 GN - 0829158

Repères pour blocs de jonction, Planche, vert, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 4,6 x 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et avec précision à l'aide de la THERMOMARK CARD et de la BLUEMARK LED.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
  • La gamme de repérage UniCard UCT-TM... offre des repères pour les produits avec des rainures de repérage élevées.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0829158
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 140 (C-3-2017)
GTIN 4046356595346
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097