Repérage ZB, plat - ZBF 13:UNBEDRUCKT - 0829133

L'illustration montre la version de 15 mm de largeur

Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 13 mm, surface utile: 13 x 5,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le système de repérage ZBF avec rainure de repérage plate permet de repérer les blocs de jonction et modules électroniques
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.

Données commerciales

Code de commande 0829133
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 138 (C-3-2017)
GTIN 4046356546416
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097