Repères pour appareils - UC-EMSP (50X15) CUS - 0829103

Repères pour appareils, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 50 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-EMSP... offre des repères pour la fixation à l'aide de vis ou de rivets
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation des étiquettes aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0829103
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 236 (C-5-2013)
GTIN 4046356539609
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900