Repère pour conducteur - UC-WMCO 4.9 (12X5) OG CUS - 0829093

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, Type de montage: enfilage, Diamètre du câble: 3,6-4,9 mm, Surface utile: 12 x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMCO ... offre des repères à enfiler et la possibilité de repérer ultérieurement les conducteurs par simple enfilage à l'aide de l'outil UC-WMCO ... TOOL.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0829093
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 174 (C-5-2013)
GTIN 4046356538961
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900