Repère pour conducteur - UC-WMCO 3.6 (21X4.5) CUS - 0829081

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,9 - 3,6 mm, surface utile: 21 x 4,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMCO ... offre des repères à enfiler et la possibilité de repérer ultérieurement les conducteurs par simple enfilage à l'aide de l'outil UC-WMCO ... TOOL.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0829081
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 173 (C-5-2013)
GTIN 4046356538855
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire