Repère pour conducteur - UC-WMCO 2.9 (12X3.5) OG CUS - 0829065

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1-2,9 mm, surface utile: 12 x 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMCO ... offre des repères à enfiler et la possibilité de repérer ultérieurement les conducteurs par simple enfilage à l'aide de l'outil UC-WMCO ... TOOL.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0829065
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 172 (C-5-2013)
GTIN 4046356538695
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900