Repère pour conducteur - UC-WMCO 1.6 (21X3) GN CUS - 0829042

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, vert, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,3 - 1,6 mm, surface utile: 21 x 3 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMCO ... offre des repères à enfiler et la possibilité de repérer ultérieurement les conducteurs par simple enfilage à l'aide de l'outil UC-WMCO ... TOOL.
  • Grande surface de repérage pour une forme de construction non encombrante
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Serrage sûr y compris en cas de vibrations
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0829042
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 171 (C-5-2013)
GTIN 4046356538466
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer