Repérage ZB - ZB 7,62 UV-100 - 0829029

Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 7,62 mm, surface utile: 10,5 x 7,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0829029
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
GTIN 4046356538169
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097