Etiquette - EML (100X40)R SR CUS - 0828993

La figure montre la version EML (20X8)R

Etiquette, argent/mat, impression selon les indications du client, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, surface utile: 100 x 40 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0828993
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356857147
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900