Repères pour appareils - US-EMSP (50X30) YE - 0828927

L'image montre la variante US-EMSP (75,6x54)

Repères pour appareils, Carte, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 50 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • La gamme de repérage UniSheet US-EMSP... offre des repères pour la fixation à l'aide de vis ou de rivets
  • Les repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0828927
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 323 (C-3-2017)
GTIN 4046356559669
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092