Etiquette en plastique - US-EMLP (100X60) SR - 0828910

La figure illustre la version de l'article

Etiquette en plastique, Carte, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 100 x 60 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0828910
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 319 (C-3-2017)
GTIN 4046356559218
Poids par pièce (hors emballage) 0,017 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080