Etiquette en plastique - US-EMLP (17X15) YE - 0828879

Etiquette en plastique, Carte, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 17 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniSheet US-EMLP ... offre des repères autocollants pour appareils dotés d'un pouvoir adhésif élevé.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • Les repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0828879
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 318 (C-3-2017)
GTIN 4046356558822
Poids par pièce (hors emballage) 0,019 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080