Etiquettes à encliqueter - US-EMP (49X15) SR - 0828855

Etiquettes à encliqueter, Carte, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 49 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • La gamme de repérage UniSheet US-EMP... offre des repères convenant parfaitement à une application sur les cadres porte-repères existants CARRIER EMP.
  • Les repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0828855
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 321 (C-3-2017)
GTIN 4046356558617
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092