Etiquettes à encliqueter - US-EMP (17X15) YE - 0828842

L'illustration représente l'une des versions de l'article

Etiquettes à encliqueter, Carte, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 17 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniSheet US-EMP... offre des repères convenant parfaitement à une application sur les cadres porte-repères existants CARRIER EMP.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • Les repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0828842
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 321 (C-3-2017)
GTIN 4046356558426
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 39204910
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer