Etiquette en plastique - US-EMLP (27X27) - 0828801

L'illustration représente l'une des versions de l'article

Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 27 x 27 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0828801
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 319 (C-3-2017)
GTIN 4046356559010
Poids par pièce (hors emballage) 0,018 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080