Repères pour câble - US-WMTB (29X8) - 0828772

Repères pour câble, Carte, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: enfilage, diamètre du câble: >13 mm, surface utile: 29 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniSheet US-WMTB... offre des repères pour la fixation à l'aide d'un attache-câble ordinaire.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • Les rubans de repérage prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0828772
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 222 (C-3-2017)
GTIN 4046356559898
Poids par pièce (hors emballage) 0,013 KGM
Numéro du tarif douanier 39204910