Repères pour blocs de jonction - UCT5-TM 6 - 0828752

Matériaux Unicard pour imprimantes à transfert thermique, pour le repérage de blocs de jonction Cabur, 54 éléments, repérables avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK LED, couleur : blanc

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et avec précision à l'aide de la THERMOMARK CARD et de la BLUEMARK LED.
  • La gamme de repérage UniCard UCT5-TM ... offre des repères pour les blocs de jonction de Cabur.
  • Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0828752
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 172 (C-3-2017)
GTIN 4046356544917
Poids par pièce (hors emballage) 0,013 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire