Repères pour blocs de jonction - UC-TM 6 PL-60 - 0828512

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0828512
Unité de conditionnement 60 pcs
Quantité minimum de commande 60 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356556095
Poids par pièce (hors emballage) 0,012 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097