Carte de repérage - SBS10 CUS - 0828491

L'illustration montre la version imprimée de l'article

Carte de repérage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, Surface utile: 6 x 10,1 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0828491
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356512626
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900