Ruban Zack de picots de repérage - BN-ZB 8 UV-100 - 0828432

Ruban Zack de picots de repérage, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: Enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, surface utile: 2 x 1,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0828432
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356501224
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097