Porte-repère - CARRIER-TM 300 - 0828282

Porte-repère, gris, vierge, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, surface utile: 10,5 x 300 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Encliquetable sur tous les bloc de jonction du système CLIPLINE complete avec rainure de repérage latérale plate
  • Pour repères de bloc de jonction ZB ..., UC-TM ..., ou UCT-TM ..., ce qui augmente la surface de repérage

Données commerciales

Code de commande 0828282
Unité de conditionnement 25 pcs
Quantité minimum de commande 25 pcs
Page catalogue Page 162 (C-3-2017)
GTIN 4046356478526
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097