Etiquettes à encliqueter - UC-EMP (27X18) RD CUS - 0828242

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 27 x 18 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0828242
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356478939
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900